OSX - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

OSX

Vatten/sugslang

Användningsområde

Livsmedelsgodkänd sug- och tryckslang i PVC lämplig för de flesta vätskor och mindre slitande fasta partiklar. Används inom jordbruk för sådd, dränering, avloppsvatten, bevattning m.m. Används även inom brandkåren och vid grundvattensänkning.

Egenskaper

Transparent PVC med stark stålspiral. Slät insida. Utmärkt hållbarhet. Snäv böjningsradie utan att hindra flödet. Utmärkt deformations-, tryck- och vakuumbeständighet. Kemikaliebeständig, se tabell för PVC. Livsmedelsgodkänd, användning för alkohol upp till max 18°.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

livsmedelsgodkänd PVC, transparent, slät

Armering

höghållfast stål

Yttergummi

PVC, transparent, lätt korrugerad

Temperaturområde

-5°C to +50°C.

Elektriska egenskaper

icke ledande

Standard och godkännande

Uppfyller EU förordning No. 10/2011 för att överföra icke-fet mat och alkohol (max 20°).

Övrig information

Sprängtryck = 2.5 x arbetstryck vid +20°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

12

±1.0

3.0

18

8.0

20

0.85

36

0.18

60

5503437

60

20

±1.0

3.75

27,5

7.0

17.5

0.90

76

0.35

60

5503438

25

±1.0

4.5

34

6.0

15

0.90

85

0.51

60

5503439

32

±1.0

4.75

41,5

5.0

12.5

0.90

120

0.71

60

5503440

40

±1.0

5.25

50,5

5.0

12.5

0.90

135

1.0

30

5503442

51

±1.0

5.75

62,5

5.0

12.5

0.90

150

1.37

30

5503445

60

±1.0

6.0

72

5.0

12.5

0.85

195

1.66

30

5503447

76

±1.5

6.25

88,5

5.0

12.5

0.85

305

2.3

30

5503448

30

80

±1.5

6.25

92,5

5.0

12.5

0.85

305

2.45

30

5503449

30

90

±1.5

6.25

102,5

4.0

10

0.85

330

2.75

30

5503450

30

100

±1.5

6.25

112,5

3.0

7.5

0.85

345

3.34

30

5503451

30

102

±1.5

7.0

116

3.0

7.5

0.80

350

3.5

30

1871720

90

105

±1.5

8.0

121

3.0

7.5

0.80

360

3.7

30

5503452

30

120

±1.5

6.75

133,5

3.0

7.5

0.80

385

4.2

20

5503453

20

150

±1.5

8.25

166,5

2.0

5

0.80

415

6.0

20

5503454

20

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Mainenance

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Cleaning Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter