OSM II - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

OSM II

Vatten/sugslang

Användningsområde

Sug- och avtappningsslang för färskvatten, industrivatten, havsvatten, avloppsvatten m.m.

Egenskaper

Kan levereras i kapade längder. Deformationsbeständig. Trippel parallella spiraler i slangen ger den en stabil konstruktion för att lättare passa olika typer av kopplingar.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

SBR, svart, slät

Armering

syntetisk textilkord. PET spiral för ID<70mm. Stålspiral för ID 89 till 100mm

Yttergummi

SBR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +60°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

20

5.25

±0.75

31

±1.0

5.0

15

0.8

70

0.54

20

5503118

240

20

5.25

±0.75

31

±1.0

5.0

15

0.8

70

0.54

40

5503119

240

25

5.25

±0.75

36

±1.0

5.0

15

0.8

90

0.67

20

5503120

25

5.25

±0.75

36

±1.0

5.0

15

0.8

90

0.67

40

5503121

200

30

5.25

±0.75

41

±1.0

5.0

15

0.8

105

0.81

20

5503122

30

5.25

±0.75

41

±1.0

5.0

15

0.8

105

0.81

40

5503123

35

5.25

±0.75

46

±1.0

5.0

15

0.8

120

0.92

20

5503124

35

5.25

±0.75

46

±1.0

5.0

15

0.8

120

0.92

40

5503125

40

5.25

±0.75

51

±1.0

5.0

15

0.8

140

1.03

20

5503126

40

5.25

±0.75

51

±1.0

5.0

15

0.8

140

1.03

40

5503127

45

6.25

±0.75

58

±1.0

5.0

15

0.8

160

1.31

20

5503128

45

6.25

±0.75

58

±1.0

5.0

15

0.8

160

1.31

40

5503129

200

50

6.25

±0.75

63

±1.0

5.0

15

0.8

175

1.42

20

5503130

50

6.25

±0.75

63

±1.0

5.0

15

0.8

175

1.42

40

5503131

55

6.25

±0.75

68

±1.0

5.0

15

0.8

195

1.56

20

5503132

55

6.25

±0.75

68

±1.0

5.0

15

0.8

195

1.56

40

5503133

200

60

7.75

±0.75

76

±1.0

5.0

15

0.8

210

1.94

20

5503134

60

7.75

±0.75

76

±1.0

5.0

15

0.8

210

1.94

40

5503135

160

65

7.75

±1.00

81

±1.5

5.0

15

0.8

230

2.13

20

5503136

65

7.75

±1.00

81

±1.5

5.0

15

0.8

230

2.13

40

5503137

160

70

8.25

±1.00

87

±1.5

5.0

15

0.8

250

2.53

20

5503138

70

8.25

±1.00

87

±1.5

5.0

15

0.8

250

2.53

40

5503139

160

89

6.25

±1.00

102

±1.5

5.0

15

0.8

320

2.92

20

0065575

89

6.25

±1.00

102

±1.5

5.0

15

0.8

320

2.92

40

0065576

160

100

6.25

±1.00

113

±1.5

5.0

15

0.8

500

3.23

20

0065578

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Cleaning Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter