OSL - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

OSL

Vatten/sugslang

Användningsområde

Sug- och tryckslang för vatten, närings- och bekämpningsmedel, sand m.m. Även lämplig för vissa kemikalier, se kemikalietabell för PVC.

Egenskaper

Slät insida. Stort urval av dimensioner.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

PVC, transparent, slät

Armering

PVC, grå

Yttergummi

PVC, transparent, korrugerad

Temperaturområde

-10°C to +60°C.

Övrig information

Angivna tryck och sprängtryck gäller vid +20°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

20

±1.0

3.0

-0/+0.3

26

6.5

16

0.8

110

0.25

25

0200956

20

±1.0

3.0

-0/+ 0.3

26

6.5

16

0.8

110

0.25

50

0200957

500

25

±1.0

3.0

-0/+0.3

31

6.5

16

0.8

125

0.35

25

0200960

25

±1.0

3.0

-0/+ 0.3

31

6.5

16

0.8

125

0.35

50

0200961

30

±1.0

3.0

-0/+0.3

36

6.0

14

0.8

135

0.4

25

0200962

30

±1.0

3.0

-0/+ 0.3

36

6.0

14

0.8

135

0.4

50

0200963

32

±1.0

3.0

-0/+0.3

38

6.0

14

0.8

140

0.45

25

5503080

200

32

±1.0

3.0

-0/+ 0.3

38

6.0

14

0.8

140

0.45

50

5503081

200

35

±1.0

3.0

-0/+0.3

41

6.0

14

0.8

140

0.5

25

0200964

500

35

±1.0

3.0

-0/+ 0.3

41

6.0

14

0.8

140

0.5

50

0200965

500

38

±1.0

3.0

-0/+0.3

44

6.0

14

0.8

140

0.52

25

5503082

38

±1.0

3.0

-0/+ 0.3

44

6.0

14

0.8

140

0.52

50

5503083

200

40

±1.0

2.5

-0/+0.3

45

5.5

13

0.8

160

0.54

25

0200966

40

±1.0

2.5

-0/+ 0.3

45

5.5

13

0.8

160

0.54

50

0200967

500

45

±1.0

3.5

-0/+0.3

52

5.5

13

0.8

158

0.64

25

0200968

45

±1.0

3.5

-0/+ 0.3

52

5.5

13

0.8

158

0.64

50

0200969

50

±1.0

3.5

-0/+0.3

57

5.5

13

0.8

175

0.76

25

0200970

50

±1.0

3.5

-0/+ 0.3

57

5.5

13

0.8

175

0.76

50

0200971

51

±1.0

3.5

-0/+0.3

58

5.5

13

0.8

175

0.78

25

5503088

51

±1.0

3.5

-0/+ 0.3

58

5.5

13

0.8

175

0.78

50

5503089

200

55

±1.0

3.5

-0/+0.3

62

5.5

13

0.8

165

0.86

25

0200972

55

±1.0

3.5

-0/+ 0.3

62

5.5

13

0.8

165

0.86

50

0200973

400

60

±1.0

3.5

-0/+0.3

67

4.0

10

0.8

180

0.9

25

0200974

60

±1.0

3.5

-0/+ 0.3

67

4.0

10

0.8

180

0.9

50

0200975

400

63

±1.0

3.5

-0/+0.3

70

4.0

10

0.8

180

1.0

25

5503084

400

70

±1.0

3.5

-0/+0.3

77

3.0

7

0.8

210

1.13

25

0200976

250

75

±1.0

4.0

-0/+0.3

83

3.0

7

0.8

188

1.27

25

0200977

76

±1.0

4.0

-0/+0.3

84

3.0

7

0.8

188

1.31

25

5503085

200

76

±1.0

4.0

-0/+ 0.3

84

3.0

7

0.8

188

1.31

50

5503086

200

80

±1.5

4.5

-0/+0.3

89

3.0

7

0.8

240

1.45

25

0200978

90

±1.5

5.5

-0/+0.3

101

3.0

7

0.8

270

1.85

25

0200979

100

±1.5

6.0

-0/+0.3

112

3.0

7

0.8

300

2.0

25

0200980

102

±1.5

6.0

-0/+0.3

114

3.0

7

0.8

300

2.1

25

5503087

400

110

±1.5

6.0

-0/+0.3

122

2.5

6

0.8

330

2.5

25

0200981

100

120

±1.5

6.0

-0/+0.3

132

2.0

4.5

0.8

420

2.8

25

0200982

100

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Cleaning Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter