MULTI 20 HOT

MULTI 20 HOT

Hot water and multipurpose chemicals

Användningsområde

Universalslang, med mycket bra åldringsegenskaper. Lämplig för luft, kallt och varmt vatten och många kemiska produkter.

Översikt

Innertub

EPDM, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

EPDM, svart, slät

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R≤1MΩ/lg (R≤10^6Ω/lg).

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

6

13

20.0

80

40

0.14

40

5513859

8

15

20.0

80

50

0.17

40

5513860

10

17

20.0

80

60

0.19

40

5513861

13

21

20.0

80

80

0.28

40

5513862

16

24

20.0

80

100

0.33

40

5513863

19

28

20.0

80

115

0.43

40

5513864

25

35

20.0

80

150

0.61

40

5513865

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner