Används som kylarslang på tunga fordon där temperaturen kan bli hög.
God åldrings-, ozon- och väderbeständighet. Motstår antifrys- och antikorrosionsmedel. Motstår lösningsmedelsstänk. Motstår smörjmedel.
Tekniska ritningar
silikongummi, blå, slät
syntetisk textil
silikongummi, blå, vävmönstrat
-50°C to +170°C.
Uppfyller SAE J 20 R, Part 1, Klass A och SAE J 20 R, Part 3, Klass A.
För temperaturer upp till 250⁰C, kontakta Trelleborg. ID 19-35mm kan erhållas i 2 meterslängder.
ID (mm) | Gods- tjocklek (mm) | YD (mm) | Sprängtryck (bars) | längd (m) | Typ | Artikel nr | Lager eller min. order (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ±0.6 |
3.75 |
13,5 |
40 |
1 |
3 plies |
1500106 |
10 |
8 ±0.6 |
3.75 |
15,5 |
40 |
1 |
3 plies |
1500208 |
10 |
13 ±0.6 |
3.75 |
20,5 |
35 |
1 |
3 plies |
0897413 |
10 |
16 ±0.6 |
3.75 |
23,5 |
32 |
1 |
3 plies |
0897416 |
10 |
19 ±0.6 |
3.75 |
26,5 |
29 |
1 |
3 plies |
0897488 |
10 |
22 ±0.6 |
3.75 |
29,5 |
27 |
1 |
3 plies |
0897504 |
10 |
25 ±1.0 |
3.75 |
32,5 |
25 |
1 |
3 plies |
0129206 |
¤ |
28 ±1.0 |
3.75 |
35,5 |
23 |
1 |
3 plies |
0897528 |
¤ |
30 ±1.0 |
3.75 |
37,5 |
22 |
1 |
3 plies |
0897546 |
10 |
32 ±1.0 |
3.75 |
39,5 |
20 |
1 |
3 plies |
0897561 |
10 |
38 ±1.2 |
3.75 |
45,5 |
18 |
1 |
3 plies |
0897587 |
10 |
42 ±1.2 |
3.75 |
49,5 |
16 |
1 |
3 plies |
1649640 |
10 |
45 ±1.2 |
3.75 |
52,5 |
15 |
1 |
3 plies |
0897660 |
10 |
50 ±1.2 |
3.75 |
57,5 |
14 |
1 |
3 plies |
0897694 |
¤ |
55 ±1.2 |
3.75 |
62,5 |
13 |
1 |
3 plies |
1649650 |
10 |
57 ±1.2 |
3.75 |
64,5 |
12 |
1 |
3 plies |
1649660 |
10 |
60 ±1.2 |
5.0 |
70 |
12 |
1 |
4 plies |
1649670 |
5 |
63 ±1.2 |
5.0 |
73 |
12 |
1 |
4 plies |
1649680 |
5 |
70 ±2.0 |
6.2 |
82,4 |
12 |
1 |
5 plies |
1649690 |
5 |
76 ±2.0 |
6.2 |
88,4 |
12 |
1 |
5 plies |
1649700 |
5 |
80 ±2.0 |
6.2 |
92,4 |
12 |
1 |
5 plies |
5017019 |
5 |
90 ±2.0 |
6.2 |
102,4 |
12 |
1 |
5 plies |
1649720 |
5 |
100 ±2.0 |
6.2 |
112,4 |
12 |
1 |
5 plies |
1649730 |
5 |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)