KLERHEAT - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLERHEAT

Vatten/kylsystem

Användningsområde

Industrikylslang och kabelskydd vid smältugnar inom stålverk, glasbruk, gjuterier m.m. Används även inom annan industri där krav på hög temperaturbeständighet och elektrisk isolering efterfrågas.

Egenskaper

Tål glödande metallstänk och temporärt strålningshetta på +400°C. Ytterskikt av EPDM belagd glaskord, flambeständig. Elektrisk genomslagskraft i längdriktningen >16kV per 40mm.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

EPDM med isolerande egenskaper, beige, slät

Armering

syntetisk textil och glaskord

Yttergummi

EPDM, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +100°C., Tål glödande metallstänk och temporärt strålningshetta på +400°C

Elektriska egenskaper

Isolerande, R>10^10Ω/m. Elektrisk genomslagskraft i längdriktningen >16kV per 40mm.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

13

4.75

±0.75

23

±1.0

10.0

45

120

0.48

20

0070148

400

13

4.75

±0.75

23

±1.0

10.0

45

120

0.48

40

0070149

20

5.75

±0.75

32

±1.0

10.0

45

200

0.68

20

0129367

¤

20

5.75

±0.75

32

±1.0

10.0

45

200

0.68

40

0129368

25

6.25

±0.75

38

±1.0

10.0

45

250

0.88

20

0129369

¤

25

6.25

±0.75

38

±1.0

10.0

45

250

0.88

40

0129370

32

6.25

±0.75

45

±1.0

10.0

45

320

1.06

20

0129371

400

32

6.25

±0.75

45

±1.0

10.0

45

320

1.06

40

0129372

40

6.25

±0.75

53

±1.0

10.0

45

360

1.29

20

0129373

400

40

6.25

±0.75

53

±1.0

10.0

45

360

1.29

40

0129374

45

7.25

±1.00

60

±1.2

10.0

45

380

1.7

20

0129375

200

45

7.25

±1.00

60

±1.2

10.0

45

380

1.7

40

0129376

50

7.25

±1.00

65

±1.2

10.0

45

400

1.85

20

0129506

200

50

7.25

±1.00

65

±1.2

10.0

45

400

1.85

40

0129507

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Cleaning Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter