IV 12048 PF

IV 12048 PF

Användningsområde

Högkvalitets PVC slang som används i en del industriella applikationer. Även lämplig för trädgård- och växthusbevattning där en högre kvalitet efterfrågas.

Egenskaper

Utmärkt slitage- och åldringsbeständighet. Flexibel och lätt. Utmärkt formstabilitet. Kink- och kollapsbeständig.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

PVC, röd, slät

Armering

syntetisk textil, stickarmerad

Yttergummi

PVC, gul, slät

Temperaturområde

-15°C to +60°C.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Produktserie