COLORADO S - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

COLORADO S

Vatten/pumpning

Användningsområde

Väder- och ozonbeständig tryck- och avtappningsslang för alla typer av industrier, lantbruk, offentlig miljö m.m. där höga krav ställs på varaktighet och driftstid.

Egenskaper

Utmärkt åldrings- och väderbeständighet. Flatrullningsbar. Stabil konstruktion, kink- och slitagebeständig. För varma vätskor. Vit kemikaliebeständig innertub.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

EPDM, vit, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

EPDM, orange, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Standard och godkännande

ISO 1403 Typ 1 (med undantag för märkningen).

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

40

4.25

±0.75

49

±1.0

10.0

28

320

0.91

20

0062298

40

4.25

±0.75

49

±1.0

10.0

28

320

0.91

40

0062297

45

4.25

±0.75

54

±1.0

10.0

28

360

1.01

20

0062303

45

4.25

±0.75

54

±1.0

10.0

28

360

1.01

40

0062302

50

4.25

±0.75

60

±1.0

10.0

28

500

1.26

20

0062308

50

4.25

±0.75

60

±1.0

10.0

28

500

1.26

40

0062307

60

4.25

±0.75

70

±1.5

10.0

28

600

1.51

20

0062318

60

4.25

±0.75

70

±1.5

10.0

28

600

1.51

40

0062317

65

4.25

±0.75

76,5

±1.5

10.0

28

650

1.8

20

0200059

120

65

4.25

±0.75

76,5

±1.5

10.0

28

650

1.8

40

0200060

70

5.75

±1.00

81,5

±1.5

10.0

28

700

2.01

20

0062328

70

5.75

±1.00

81,5

±1.5

10.0

28

700

2.01

40

0062327

75

5.75

±1.00

86,5

±1.5

10.0

28

750

2.15

20

0200061

120

75

5.75

±1.00

86,5

±1.5

10.0

28

750

2.15

40

0200062

80

5.75

±1.00

92

±1.5

10.0

28

850

2.43

20

0062336

80

5.75

±1.00

92

±1.5

10.0

28

850

2.43

40

0062337

89

5.75

±1.00

101

±1.5

10.0

28

900

2.71

20

0062339

89

5.75

±1.00

101

±1.5

10.0

28

900

2.71

40

0062349

100

5.75

±1.00

112

±1.5

10.0

28

1000

3.0

20

0062341

120

5.75

±1.00

131,5

±2.0

5.0

13

1200

3.41

10

0200006

20

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter