CASCADE - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CASCADE

Vatten/rengöring och spolning

Användningsområde

Tryck- och avtappningsslang för industrier och offentliga platser.

Egenskaper

Utmärkt åldrings- och väderbeständighet. Mycket flexibel och lätt att hålla tack vare räfflad yta.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

SBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

EPDM, grön, räfflad

Temperaturområde

-30°C to +70°C.

Standard och godkännande

I enlighet med ISO 1403 typ 2 (med undantag för märkningen).

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

12,7

±0.6

4.0

20,7

±0.7

10.0

30

70

0.28

20

0061511

¤

12,7

±0.6

4.0

20,7

±0.7

10.0

30

70

0.28

40

0061510

15,8

±0.7

4.1

24

±0.8

10.0

30

80

0.34

20

0061521

15,8

±0.7

4.1

24

±0.8

10.0

30

80

0.34

40

0061520

15,8

±0.7

4.1

24

±0.8

10.0

30

80

0.34

80

0061522

19,4

±0.7

4.5

28,4

±0.8

10.0

30

120

0.45

20

0061541

19,4

±0.7

4.5

28,4

±0.8

10.0

30

120

0.45

40

0061540

19,4

±0.7

4.5

28,4

±0.8

10.0

30

120

0.45

80

0061542

25,4

±1.0

4.8

35

±1.1

10.0

30

150

0.6

20

0061551

25,4

±1.0

4.8

35

±1.1

10.0

30

150

0.6

40

0061550

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Cleaning Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter