BOAT SANITARY HOSE - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

BOAT SANITARY HOSE

Vatten/specialtillämpningar

Användningsområde

Diffusionstät specialslang för vattentoaletter i fritidsbåtar.

Egenskaper

Utmärkt flexibilitet. Kinkar ej. Diffusionstät, hindrar lukt att tränga igenom slangväggen. Deformationsbeständig och lättkapad tack vare plastspiral.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

Diffusionstätt butylgummi, svart, slät

Armering

syntetisk textil, PET spiral

Yttergummi

EPDM, grå, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

16

5.25

±0.75

27

±1.00

10.0

32

0.8

60

0.55

40

5010362

240

20

5.25

±0.75

31

±1.00

10.0

32

0.8

80

0.63

20

0129641

240

20

5.25

±0.75

31

±1.00

10.0

32

0.8

80

0.63

40

0129642

25

5.25

±0.75

36

±1.00

10.0

32

0.8

100

0.74

20

0061417

200

25

5.25

±0.75

36

±1.00

10.0

32

0.8

100

0.74

40

0061418

200

38

5.25

±0.75

49

±1.00

10.0

32

0.8

160

1.05

20

0129646

38

5.25

±0.75

49

±1.00

10.0

32

0.8

160

1.05

40

0129647

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline  

Ladda ner (pdf)