AQUA 5

AQUA 5

Water/Discharge applications

Användningsområde

Avtappningsslang för transport av industrivatten, avloppsvatten och för jordbruksmaskiner.

Översikt

Innertub

SBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

SBR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

51

59

±1

5.0

15

0.94

40

5503670

63

71

±1

5.0

15

1.13

40

5503671

76

84

±1

5.0

15

1.41

40

5503672

90

98

±1

5.0

15

1.69

40

5503673

102

110

±1

5.0

15

1.86

40

5503664

127

135

±1

5.0

15

2.34

40

5503665

152

161

±1

5.0

15

3.19

40

5503666

203

213

±1

5.0

15

4.22

40

5503667

254

264

±1

5.0

15

5.28

40

5503668

305

316

±1

5.0

15

6.81

40

5503669

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner