AQUA 20

AQUA 20

Water/Discharge applications

Användningsområde

Avtappningsslang för transport av industrivatten, avloppsvatten och jordbruksmaskiner.

Översikt

Innertub

SBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

SBR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

35

±1

20.0

60

0.71

40

5503689

200

32

42

±1

20.0

60

0.95

40

5503690

200

38

48

±1

20.0

60

1.08

40

5503691

200

51

61

±1

20.0

60

1.22

40

5503692

200

63

74

±1

20.0

60

1.6

40

5503693

76

87

±1

20.0

60

1.79

20

59007840

76

87

±1

20.0

60

1.9

40

5503694

160

80

91

±1

20.0

60

1.88

20

59007841

80

91

±1

20.0

60

2.09

40

5503721

160

90

101

±1

20.0

60

2.42

20

59007842

90

101

±1

20.0

60

2.39

40

5503722

160

102

114

±1

20.0

60

2.53

20

59007843

102

114

±1

20.0

60

2.8

40

5503686

120

132

±1

18.0

54

2.95

20

59007844

120

132

±1

18.0

54

3.96

40

5503723

120

152

168

±1

18.0

54

5.14

20

59007845

152

168

±1

18.0

54

9.13

40

5503687

120

203

223

±1

18.0

54

8.45

20

59007846

203

223

±1

18.0

54

14.7

40

5503688

40

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner