Water/Suction applications
Sug- och avtappningsslang som används för industrivatten, avloppsvatten och jordbruksmaskiner.
SBR, svart, slät
syntetisk textil med inbäddad stålspiral
SBR, svart, vävmönstrat
-30°C to +80°C.
ID (mm) | YD (mm) | Arbetstryck (bars) | Sprängtryck (bars) | Max. vakuum (bars) | Böjnings- radie (mm) | Vikt (kg/m) | längd (m) | Artikel nr | Lager eller min. order (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 |
35 ±1 |
10.0 |
30 |
0.9 |
100 |
0.71 |
40 |
5503700 |
• |
32 |
42 ±1 |
10.0 |
30 |
0.9 |
120 |
1.01 |
40 |
5503701 |
• |
38 |
48 ±1 |
10.0 |
30 |
0.9 |
160 |
1.19 |
40 |
5503702 |
• |
51 |
63 ±1 |
10.0 |
30 |
0.9 |
200 |
1.72 |
40 |
5503703 |
• |
63 |
75 ±1 |
10.0 |
30 |
0.9 |
245 |
2.22 |
20 |
59007854 |
• |
63 |
75 ±1 |
10.0 |
30 |
0.9 |
245 |
2.23 |
40 |
5503704 |
160 |
76 |
88 ±1 |
10.0 |
30 |
0.9 |
320 |
2.7 |
20 |
59007855 |
• |
76 |
88 ±1 |
10.0 |
30 |
0.9 |
320 |
2.57 |
40 |
5503705 |
160 |
90 |
103 ±1.2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
360 |
3.21 |
20 |
59007856 |
• |
90 |
103 ±1.2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
360 |
3.36 |
40 |
5503706 |
160 |
102 |
116 ±1.2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
410 |
3.98 |
20 |
59007857 |
• |
102 |
116 ±1.2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
410 |
4.05 |
40 |
5503695 |
• |
127 |
143 ±1.2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
510 |
6.05 |
20 |
59007858 |
• |
127 |
143 ±1.2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
510 |
5.82 |
40 |
5503696 |
• |
152 |
169 ±1.2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
610 |
7.72 |
20 |
59007859 |
• |
152 |
169 ±1.2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
610 |
7.66 |
40 |
5503697 |
• |
203 |
225 ±1.6 |
10.0 |
30 |
0.8 |
1000 |
14.72 |
20 |
59007860 |
• |
203 |
225 ±1.6 |
10.0 |
30 |
0.8 |
1000 |
13.28 |
40 |
5503698 |
• |
254 |
276 ±1.6 |
10.0 |
30 |
0.8 |
1270 |
18.9 |
20 |
59007861 |
• |
254 |
276 ±1.6 |
10.0 |
30 |
0.8 |
1270 |
19.17 |
40 |
5503699 |
• |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)