AQUA 10 INDUS

AQUA 10 INDUS

Water/Discharge applications

Användningsområde

Kraftig avtappningsslang för tuffa applikationer inom industri, jordbruk och byggarbetsplatser.

Översikt

Innertub

syntetiskt gummi, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

syntetiskt gummi, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

35

±1

10.0

30

200

0.62

40

5503724

38

50

±1

10.0

30

320

1.11

40

5503726

51

64

±1.2

10.0

30

510

1.51

40

5503727

63

77

±1.2

10.0

30

630

2.0

40

5503728

76

90

±1.2

10.0

30

760

2.51

40

5503729

90

104

±1.2

10.0

30

900

2.82

40

5503730

102

116

±1.2

10.0

30

1100

3.09

40

5503731

127

142

±1.2

10.0

30

1300

4.25

40

5503732

152

168

±1.2

10.0

30

1600

5.43

40

5503733

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner