AQUA 10 HOT SD

AQUA 10 HOT SD

Water/Suction applications

Användningsområde

Sug- och avtappningsslang (varmvatten) för användning inom industri, bygg och jordbruk.

Översikt

Innertub

Värmebeständigt EPDM, svart, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

Värmebeständigt EPDM, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

38

48

±1

10.0

30

0.9

160

1.01

40

5503660

51

63

±1

10.0

30

0.9

200

1.57

40

5503661

63

75

±1

10.0

30

0.9

245

2.01

20

59007847

63

75

±1

10.0

30

0.9

245

2.21

40

5503662

160

76

88

±1

10.0

30

0.9

320

2.48

20

59007848

76

88

±1

10.0

30

0.9

320

2.43

40

5503663

160

102

116

±1.2

10.0

30

0.9

410

3.86

20

59007849

102

116

±1.2

10.0

30

0.9

410

3.73

40

5503654

160

127

143

±1.2

10.0

30

0.9

510

5.71

20

59007850

127

143

±1.2

10.0

30

0.9

510

5.82

40

5503655

120

152

169

±1.2

10.0

30

0.9

610

7.13

20

59007851

152

169

±1.2

10.0

30

0.9

610

8.25

40

5503656

120

203

225

±1.2

10.0

30

0.8

1000

13.46

20

59007852

203

225

±1.2

10.0

30

0.8

1000

12.43

40

5503657

40

254

278

±1.6

10.0

30

0.8

1270

18.41

20

59007853

254

278

±1.6

10.0

30

0.8

1270

17.39

40

5503720

40

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner