AQUA 10 HOT

AQUA 10 HOT

Water/Discharge applications

Användningsområde

Hetvattenslang som används inom industri, bygg och jordbruk.

Översikt

Innertub

värmebeständigt EPDM, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

värmebeständigt EPDM, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +100°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

35

±1

10.0

30

250

0.62

40

5503648

32

42

±1

10.0

30

320

0.73

40

5503649

38

48

±1

10.0

30

380

0.85

40

5503650

51

63

±1

10.0

30

510

1.37

40

5503651

63

75

±1

10.0

30

630

1.68

40

5503652

76

89

±1.2

10.0

30

760

2.22

40

5503653

102

116

±1.2

10.0

30

1020

3.17

40

5503645

127

141

±1.2

10.0

30

1270

3.7

40

5503646

152

168

±1.2

10.0

30

1520

5.26

40

5503647

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner