AQUA 10 FG

AQUA 10 FG

Water/Cooling systems

Användningsområde

Industrikylslang med glasfiberarmering.

Översikt

Innertub

Icke-ledande EPDM, vit, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

glasfiberväv, beige

Temperaturområde

-30°C to +100°C., +550°C värmestrålning

Elektriska egenskaper

R>10^8Ω/m.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

19

31

±1

10.0

30

160

0.64

40

5503640

160

25

37

±1

10.0

30

200

0.83

40

5503641

200

38

52

±1.2

10.0

30

310

1.3

40

5503642

200

51

65

±1.2

10.0

30

450

1.75

40

5503643

160

63

79

±1.2

10.0

30

560

2.55

40

5503644

160

102

119

±1.2

10.0

30

1020

3.97

40

5503639

160

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner