AQUA 10

AQUA 10

Water/Discharge applications

Användningsområde

Avtappningsslang (10bar) för transport av industrivatten, avloppsvatten och för jordbruksmaskiner.

Översikt

Innertub

SBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

SBR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

33

±1

10.0

30

0.49

40

5503679

200

32

40

±1

10.0

30

0.61

40

5503681

200

38

46

±1

10.0

30

0.74

40

5503682

51

59

±1

10.0

30

0.97

40

5503683

63

71

±1

10.0

30

1.18

40

5503684

¤

76

84

±1

10.0

30

1.37

40

5503685

102

111

±1

10.0

30

2.0

40

5503674

127

137

±1

10.0

30

2.89

40

5503675

120

152

161

±1

10.0

30

3.28

40

5503676

203

215

±1

10.0

30

6.1

40

5503677

254

268

±1.2

10.0

30

7.36

40

5503678

305

320

±1.2

10.0

30

9.12

40

5503680

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner