AP Blue - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

AP BLUE

Vatten/pumpning

Användningsområde

Avtappningsslang. Även lämplig för temporär bevattning, dränering eller besprutning med flytande näringstillförsel och agrikulturella kemikalier.

Egenskaper

Flatrullbar för enkel förvaring och hantering. Låg vikt. Långa längder. Brett utbud av diametrar.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

PVC, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

PVC, blå, slät

Temperaturområde

-10°C to +40°C.

Övrig information

Angivna tryck och sprängtryck gäller vid +20°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

10.0

30

0.24

50

0124652

200

35

10.0

30

0.3

50

0200935

40

10.0

30

0.35

50

0200939

45

10.0

30

0.4

50

0201333

50

8.0

24

0.48

50

0200943

63

7.0

21

0.54

50

0201335

200

70

7.0

21

0.62

50

0201337

75

7.0

21

0.75

50

0200949

100

6.0

18

1.05

50

0200955

150

4.0

12

1.8

50

0200959

200

2.0

7

2.1

50

0200952

200

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Industrial Maintenance

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Cleaning Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter