AG2100 Marine corrugated - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

AG 2100 MARIN KORRUGERAD

Avgasslang

Användningsområde

Korrugerad marin avgasslang för vattenkylda avgassystem.

Egenskaper

Väldigt flexible. Låg vikt. Väder och åldringsbeständig. Korrigerad och lätt hanterbar. DNV godkänd.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

CR, svart, slät

Armering

syntetisk textil, stålspiral

Yttergummi

CR, svart, vävmönstrat, korrugerad

Temperaturområde

-30°C to +100°C., Klarar temporärt +580°C

Kopplingar/tillbehör

Klämmor.

Övrig information

Certifierad av DNV enligt standard ISO 13363 typ 2, SAE J 2006 typ R2, Nordisk Båt Standard MC9. Andra dimensioner kan erhållas mot förfrågan.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

76

5.0

±0.6

86

±1.2

5.0

15

0.9

175

1.81

20

5500796

40

76

5.0

±0.6

86

±1.2

5.0

15

0.9

175

1.81

40

0071151

40

90

5.0

±0.7

100

±1.3

5.0

15

0.9

200

2.16

20

0071152

40

90

5.0

±0.7

100

±1.3

5.0

15

0.9

200

2.16

40

5500797

40

102

5.0

±0.7

112

±1.3

5.0

15

0.9

220

2.42

20

0071153

80

102

5.0

±0.7

112

±1.3

5.0

15

0.9

220

2.42

40

5500798

80

127

5.5

±0.7

138

±1.4

4.0

12

0.9

250

2.97

20

0071154

80

127

5.5

±0.7

138

±1.4

4.0

12

0.9

250

2.97

40

5500799

80

152

5.5

±0.7

163

±1.4

4.0

12

0.9

350

3.52

20

0071155

40

205

6.5

±1.0

217

±2.0

4.0

12

0.8

590

6.0

20

5014028

20

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Fluid Transfer Solutions Brochure

Fluid Transfer Solutions Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

DNV Certificate

DNV Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)