VULPANE - Welding hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

VULPANE

Gas och svets

Användningsområde

Gummislang för gasol (gasflaskor, värmare, svetsning och LPG linjer).

Egenskaper

Flexibel och låg vikt. Lång livslängd. Ozon- och väderbeständig. Flamsäker och tål heta svetsloppor. Höghållfast textil. Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

NBR/SBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

EPDM, orange, slät

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Standard och godkännande

EN 559. ISO 3821. DG 3910.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.12

20

0200010

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.12

40

0200009

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.12

100

5501202

6600

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.12

120

0200008

6600

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.15

20

0200013

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.15

40

0200012

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.15

50

5012645

6650

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.15

60

5012708

6660

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.15

80

0129712

6640

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.15

100

5501203

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.15

120

0200011

6600

9

±0.5

3.5

16

±0.7

20.0

60

70

0.18

20

0200551

3300

9

±0.5

3.5

16

±0.7

20.0

60

70

0.18

40

0200552

9

±0.5

3.5

16

±0.7

20.0

60

70

0.18

120

0200553

3240

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.2

20

0200016

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.2

25

5010110

7000

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.2

40

0200015

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.2

100

5501204

7000

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.2

120

0200014

6960

20

±0.6

3.75

27,5

±0.8

20.0

60

130

0.37

40

5503077

3480

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

ISO 3821 Certificate

Certificate  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter