PLUTON TWIN - Welding hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PLUTON TWIN

Gas och svets

Användningsområde

Tvillingsvetsslang för gasförsörjning.

Egenskaper

Flexibel och lätt för enkel hantering. Lång livslängd. Ozon- och väderbeständig. Flambeständiga och tål heta svetsloppor. Höghållfast textil, vilket ger hög säkerhetsfaktor. Klar märkning som visar gassymbol och tillverkningsdatum.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

SBR/NR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

EPDM, null, röd för acetylene, blå för oxygen, slät

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Standard och godkännande

ISO 3821. EN 559.

Övrig information

80 och 120m längder kan erhållas, kontakta Trelleborg. Slangarna är sammanfogade med en lättdelad gummispalt.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

5

±0.5

3.5

12

±0.6

20.0

60

55

0.29

20

0061052

3480

5

±0.5

3.5

12

±0.6

20.0

60

55

0.29

40

0061053

5

±0.5

3.5

12

±0.6

20.0

60

55

0.29

50

0129688

3450

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.25

20

0061054

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.25

40

0061055

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.25

50

5500480

6950

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.32

20

0061056

6600

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.32

40

0061057

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.32

50

5500481

6600

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.32

80

0200048

6560

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.32

120

0200049

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.45

20

0061058

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.45

40

0061059

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.45

50

0071126

6900

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

ISO 3821 Certificate

Certificate  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter