PLUTON 20 Blue - Welding hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PLUTON 20 BLUE

Gas och svets

Användningsområde

Gummislang för oxygen transport vid svetsning.

Egenskaper

Flexibel och låg vikt, för lättare hantering. Lång livslängd. Ozon och väderbeständig. Flamsäker och tål heta svetsloppor. Mycket stark textil armering, vilket ger hög säkerhetsfaktor. Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

SBR/NR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

EPDM, blå, slät

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Standard och godkännande

EN 559. ISO 3821.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

5

±0.4

3.0

11

±0.5

20.0

60

50

0.12

20

0200547

1920

5

±0.4

3.0

11

±0.5

20.0

60

50

0.12

40

0200548

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

20

0200020

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

40

0200019

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

100

0200018

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

120

0200017

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

20

0200024

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

40

0200023

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

100

0200022

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

120

0200021

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

20

0060183

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

40

0060182

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

100

0200026

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

120

0060181

20

±0.6

3.75

27,5

±0.8

20.0

60

90

0.38

40

5503046

920

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

ISO 3821 Certificate

Certificate  

Ladda ner (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter