ZEPHIR S - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ZEPHIR S

Sug- och materialtransportslangar

Användningsområde

Korrugerad sugslang för lättare industriavfall och damm. Lämplig för mindre partiklar och mindre nötande material.

Egenskaper

Mycket lätt och användarvänlig. Utmärkta böjningsegenskaper. Vitt ickefärgande yttergummi.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

slitagebeständig NR, beige, slät

Armering

syntetisk textilkord, stål spiral

Yttergummi

gummibelagd väv, vit, korrugerad

Temperaturområde

-30°C to +70°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

30

±1.5

4.5

±0.75

39

±1.5

0.8

150

0.5

10

0126702

10

35

±1.5

4.5

±0.75

44

±1.5

0.8

175

0.57

10

0123919

10

40

±1.5

4.5

±0.75

49

±1.5

0.8

200

0.63

10

0074118

¤

50

±1.5

4.5

±1.0

59

±2.0

0.8

250

0.79

10

0201844

60

±1.5

4.5

±1.0

69

±2.0

0.8

300

0.9

10

0201845

10

70

±1.5

4.5

±1.0

79

±2.0

0.8

350

1.02

10

0074130

20

80

±1.5

5.5

±1.0

91

±2.0

0.8

400

1.46

10

0201846

100

±1.5

5.5

±1.0

111

±2.0

0.8

500

1.79

10

0201847

105

±1.5

5.5

±1.0

116

±2.0

0.8

525

1.84

10

0070668

20

115

±1.5

5.5

±1.0

126

±2.0

0.8

575

2.0

10

0070553

20

125

±1.5

5.5

±1.0

136

±2.0

0.8

625

2.23

10

0095689

150

±1.5

7.0

±1.0

164

±2.0

0.8

750

3.76

10

0202128

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)