TRUCK 7 FOOD

TRUCK 7 FOOD

Bulktransportslangar

Utförande

Översikt

Innertub

Naturgummi, vit, slät

Armering

Syntetisk textil och avledarvajer

Yttergummi

SBR syntetiskt gummi, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Standard och godkännande

EU förordning No. 1935/2004. FDA 21 CFR 177.2600.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

75

93

±1.2

7.0

21

2.79

40

5513671

90

102

±1.2

7.0

21

2.14

40

5513672

100

118

±1.2

7.0

21

3.8

40

5513673

102

122

±1.2

7.0

21

4.32

40

5513715

110

123

±1.2

7.0

21

2.0

40

5503293

127

144

±1.2

7.0

21

4.02

40

5513674

80

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Handling guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)