TRUCK 7

TRUCK 7

Bulktransportslangar

Användningsområde

Transportslang för pumpning av nötande material som cement, sand, osv.

Utförande

Översikt

Innertub

Naturgummi, svart, slät

Armering

Syntetisk textil och avledarvajer

Yttergummi

SBR syntetiskt gummi, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

Ledande innertub. ATEX och TRGS 727 godkännande för farliga områden.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

75

93

±1.2

7.0

21

2.77

40

5513666

90

101

±1.2

7.0

21

2.0

40

5513795

90

106

±1.2

7.0

21

2.89

40

5513667

100

120

±1.2

7.0

21

4.08

40

5513668

480

102

119

±1.2

7.0

21

3.0

40

5513713

102

122

±1.2

7.0

21

4.0

40

5513714

110

123

±1.2

7.0

21

3.0

40

5513796

127

145

±1.2

7.0

21

4.49

40

5513669

152

172

±1.2

7.0

21

5.61

40

5513670

40

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Handling guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)