TRUCK 10 SD

TRUCK 10 SD

Användningsområde

Sug- och tryckslang för slitande material som cement, sand etc.

Översikt

Innertub

Naturgummi, svart, slät

Armering

syntetisk textil, inbäddad stålspiral, avledarvajer

Yttergummi

SBR syntetiskt gummi, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

76

98

±1.6

10.0

30

0.9

320

4.1

40

5513675

90

108

±1.6

10.0

30

0.9

360

4.18

40

5513676

80

102

126

±1.6

10.0

30

0.9

410

5.9

40

5513677

127

153

±1.6

10.0

30

0.9

510

8.8

40

5513678

152

178

±1.6

10.0

30

0.9

610

10.4

40

5513679

40

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner