TRELLVAC Transporter HD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC TRANSPORTER HD

Sug- och materialtransportslangar

Användningsområde

Tryck- och vakuumtransportslang för saneringssugbilar, fasta installationer i rak eller böjd applikation inom alla typer av industrier där transport av hårt slitande material som sten, grus, sand, slam, pulver mm. utföres.

Egenskaper

Rötbeständig armering. Slät yttergummi. Flexibel med utmärkt slitbeständighet. Kan användas för såväl tryck som vakuum.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

slitagebeständig NR/SBR, svart, slät

Armering

syntetisk textilkord med inbäddad stålspiral

Yttergummi

slit och väderbeständig SBR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-40°C to +90°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R<10^6Ω/m, och inbyggd avledarvajer.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

51

64

±1.0

5.0

15

0.9

210

1.7

20

5500753

120

51

64

±1.0

5.0

15

0.9

210

1.7

40

5500752

63

75,5

±1.0

5.0

15

0.9

250

2.0

20

5500755

120

63

75,5

±1.0

5.0

15

0.9

250

2.0

40

5500754

76

90

±1.5

5.0

15

0.9

300

2.7

20

5500757

160

76

90

±1.5

5.0

15

0.9

300

2.7

40

5500756

90

104

±1.5

5.0

15

0.9

350

3.2

20

5500759

120

90

104

±1.5

5.0

15

0.9

350

3.2

40

5500758

102

117

±1.5

5.0

15

0.9

400

3.6

20

5500761

160

102

117

±1.5

5.0

15

0.9

400

3.6

40

5500760

110

124

±2.0

5.0

15

0.9

430

3.9

20

5500763

120

110

124

±2.0

5.0

15

0.9

430

3.9

40

5500762

115

131

±2.0

5.0

15

0.9

450

4.3

20

5500765

120

115

131

±2.0

5.0

15

0.9

450

4.3

40

5500764

127

143

±2.0

3.0

10

0.9

510

5.0

20

5500767

127

143

±2.0

3.0

10

0.9

510

5.0

40

5500766

140

156

±2.0

3.0

10

0.9

580

6.2

20

5500769

40

140

156

±2.0

3.0

10

0.9

580

6.2

40

5500768

40

152

168

±2.0

3.0

10

0.9

640

5.7

20

5500771

152

168

±2.0

3.0

10

0.9

640

5.7

40

5500770

165

182

±2.0

3.0

10

0.9

700

7.2

10

5500772

40

204

222

±2.0

3.0

10

0.9

820

10.0

10

5501132

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)