TRELLVAC Handler MD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC HANDLER MD

Sug- och materialtransportslangar

Användningsområde

Arbetsslang till saneringssugbilar för materialtransport genom tryck eller vakuum av grövre slitande material som spån, damm, stenskärvor, grus, sand m.m.

Egenskaper

Lätt och flexibel konstruktion. Mycket god slitstyrka.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

slitagebeständig NR, svart, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

slit och väderbeständig SBR, svart, korrugerad

Temperaturområde

-30°C to +90°C.

Elektriska egenskaper

icke ledande innergummi.

Övrig information

YD mätt på toppen av korrugeringen.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

51

63

±1.5

0.9

300

1.13

12

5501133

36

76

89

±1.5

0.9

350

1.81

12

1776690

102

115

±1.5

0.9

400

2.65

12

1776700

127

141

±1.5

0.9

500

3.46

12

1973590

152

166

±1.5

0.9

600

4.23

12

1776710

178

191

±1.5

0.9

700

4.95

12

2303130

12

204

219

±1.5

0.9

800

6.45

12

1776720

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)