TRELLVAC Handler LD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC HANDLER LD

Sug- och materialtransportslangar

Användningsområde

Arbetsslang för materialtransport genom tryck eller vakuum av lätt slitande material som sand, slam mm. Slangen är speciellt lämplig för manuell hantering vid utsugning eller utläggning där man värdesätter flexibilitet och lätthanterlighet.

Egenskaper

Lätt och flexibel design. Mycket god slitagebeständighet. Särskilt användbar när låg vikt och enkel hantering värdesätts.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

slitagebeständig NR, svart, slät

Armering

syntetisk textilkord med inbäddad stålspiral

Yttergummi

slit och väderbeständig SBR, svart, korrugerad

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R<10MΩ/l, sprialen måste anslutas till kopplingarna.

Övrig information

YD mätt på toppen av korrugeringen.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

51

61

±1.5

5.0

15

0.9

85

1.0

20

5500748

320

51

61

±1.5

5.0

15

0.9

85

1.0

40

2914510

60

70

±1.5

5.0

15

0.9

105

1.15

20

5500749

120

60

70

±1.5

5.0

15

0.9

105

1.15

40

2914520

120

63

73

±1.5

5.0

15

0.9

110

1.22

20

5500750

120

63

73

±1.5

5.0

15

0.9

110

1.22

40

2891580

76

86,5

±1.5

5.0

15

0.9

135

1.5

20

5500751

120

76

86,5

±1.5

5.0

15

0.9

135

1.5

40

2913940

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)