TRELLVAC HANDLER HD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC HANDLER HD

Sug- och materialtransportslangar

Användningsområde

Arbetsslang för saneringssugbilar för hårt slitande material.

Egenskaper

Lätt och flexibel med hög slitagebeständighet. TRELLVAC Handler HD används för hårt slitande material när slitstyrka är av högsta prioritet.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

slitagebeständig NR, svart, slät

Armering

syntetisk textilkord med inbäddad stålspiral

Yttergummi

slit och väderbeständig SBR/NR, svart, korrugerad

Temperaturområde

-30°C to +90°C.

Elektriska egenskaper

icke ledande. Stålspiralen kan friläggas och anslutas till kopplingarna eller avledarvajer, inbyggd avledarvajer.

Övrig information

YD mätt på toppen av korrugeringen.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

102

118

±1.6

5.0

15

0.9

400

3.1

20

5513135

102

118

±1.6

5.0

15

0.9

400

3.1

40

2227830

127

143

±1.6

5.0

15

0.9

500

3.8

20

5513136

127

143

±1.6

5.0

15

0.9

500

3.8

40

1580400

152

168

±2.0

5.0

15

0.9

600

4.55

20

5513137

204

225

±2.0

1.5

4.5

0.9

800

8.2

12

1869200

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)