TRELLVAC Extractor LD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC EXTRACTOR LD

Sug- och materialtransportslangar

Användningsområde

Lätt utsugningsslang för mindre partiklar som damm, träspån, gaser m.m.

Egenskaper

Lätt och flexibel. Utmärkta böjningsegenskaper. Ledande innergummi, stålspiralen kan friläggas och anslutas till avledarvajer i vardera änden om så önskas.

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

slitagebeständig SBR/NR, svart, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

slit och väderbeständig SBR/NR, svart, korrugerad

Temperaturområde

-40°C to +90°C.

Elektriska egenskaper

ledande inner- och yttergummi, R<10^6Ω/m.

Övrig information

YD mätt på toppen av korrugeringen.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

38

44,5

±1.0

0.9

45

0.62

12

0025890

51

57,5

±1.0

0.9

70

0.81

12

0025908

63

70

±1.0

0.9

95

0.87

12

0025916

76

83,5

±1.0

0.9

115

1.04

12

0025932

90

97,5

±1.0

0.9

125

1.22

12

0025965

102

110,5

±1.0

0.9

145

1.57

12

0025973

113

121,5

±1.5

0.9

155

1.73

12

0025981

127

135,5

±1.5

0.7

170

1.93

12

0026005

152

160,5

±1.5

0.4

195

2.3

12

0026013

178

186,5

±1.5

0.25

220

2.68

12

0026021

12

204

212,5

±1.5

0.15

245

3.06

12

0026039

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)