TRELLVAC Extractor HD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC EXTRACTOR HD

Sug- och materialtransportslangar

Användningsområde

Utsugningsslang med högre slitmotstånd lämplig för spån, sand, pulver m.m. Används vanligen inom sågverks- och träförädlingsindustrin.

Egenskaper

Lätt och flexibel. Mycket bra böjningsegenskaper. Ledande innergummi, stålspiralen kan friläggas och anslutas till avledarvajer i vardera änden om så önskas.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

slitagebeständig SBR/NR, svart, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

slit och väderbeständig SBR/NR, svart, korrugerad

Temperaturområde

-40°C to +90°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R<10^6Ω/m.

Övrig information

YD mätt på toppen av korrugeringen.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

38

47

±1.5

0.9

50

0.73

12

0124823

51

60

±1.5

0.9

75

0.96

12

0129711

63

72

±1.5

0.9

100

1.13

12

0124849

76

85

±1.5

0.9

120

1.37

12

0124825

102

111

±1.5

0.9

150

1.85

12

0125779

127

136

±1.5

0.7

175

2.33

12

0124828

152

161

±1.5

0.4

200

2.77

12

0124829

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)