TRELLVAC Excavator

Trellvac Excavator

Sug- och materialtransportslangar

Utförande

Tekniska ritningar

Användningsområde

Special konsturerad arbetsslang för grävmaskiner.

Egenskaper

Långlivslängd tackvare den tjocka innertuben av hög kvalitativt naturgummi. Lätt att byta slangen tack vare 254mm diameter.

översikt

Innertub

slitagebeständig NR, svart, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

SBR/NR, svart, korrugerad

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

Endast för 70 ShA: ledande innertub och yttergummi.

Kopplingar/tillbehör

Muffar i slangänden, längd 70mm.

Övrig information

40ShA innertub: utmärkta böjningsegenskaper. 70ShA innertub: utmärkt slitstyrka och rivhållfasthet (transport av vassa föremål). Slangen levereras i raka längder, på pall.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg) längd (m) Typ Artikel nr Lager eller min. order (m)

254

±1.5

302

0.9

500

173

6,9

70ShA

5513548

254

±1.5

302

0.9

500

200

7,9

70ShA

5513549

254

±1.5

307

0.9

500

140

5,3

40ShA

5513546

254

±1.5

307

0.9

500

181

6,9

40ShA

5513547

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)