TRELLBLAST S - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLBLAST S

Blästring och betongsprutning

Användningsområde

Lågtrycks blästerslang för rengöring och slipning av gjutgods, sten, betongytor m.m.

Egenskaper

Lätt och flexibel. Elektriskt ledande innertub.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

slitagebeständig NR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

slitage- och väderbeständig SBR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +70°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub, R<2.10^6Ω/m.

Särskilda egenskaper

innertubens avnötning <70mm3 enligt ISO 4649.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

13

7.0

±0.5

27

±1

10.0

30

65

0.56

40

5026067

25

7.0

±0.5

39

±1

10.0

30

125

0.86

40

5501322

32

8.0

±0.5

48

±1

10.0

30

160

1.3

40

5501323

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter