SUPERVRAC TAN - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

SUPERVRAC TAN

Bulktransportslangar

Användningsområde

Last- och lossningsslang för fordon till/från silo. Tryckslang för slitande produkter som bl.a. cement, sand, kalk och även flingor, gödning, kreatursföda, kemikalier (PVC, färgningsmedel, granulat) mm.

Egenskaper

Lätt och flexibel flatrullningsbar slang. Utmärkta avnötningsegenskaper.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

extra avnötningsbeständigt NR, beige, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

väderbeständig NR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +70°C.

Elektriska egenskaper

icke ledande innertub, inbyggd avledarvajer.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

75

6.0

±1.25

87

±1.5

7.0

21

1.72

20

0070661

120

75

6.0

±1.25

87

±1.5

7.0

21

1.72

40

0125111

120

89

6.0

±1.25

101

±1.5

7.0

21

1.98

20

0060614

89

6.0

±1.25

101

±1.5

7.0

21

1.98

40

0060615

100

6.0

±1.25

112

±1.2

7.0

21

2.24

20

0070664

120

100

6.0

±1.25

112

±1.2

7.0

21

2.24

40

0070665

120

110

6.5

±1.25

123

±1.5

7.0

21

2.5

20

0060617

110

6.5

±1.25

123

±1.5

7.0

21

2.5

40

0060618

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter