SUPERVRAC AL EC - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

SUPERVRAC AL EC

Bulktransportslangar

Användningsområde

Last- och lossningsslang för fordon till/från silo. Tryckslang för slitande livsmedelsprodukter som bl.a. socker, mjöl, mjölkpulver, kreatursföda och även kemikalier ( PVC, färgningsmedel, gödningsmedel, granulat) m.m.

Egenskaper

Lätt och flexibel flatrullningsbar slang. Utmärkta avnötningsegenskaper. Ledande inner- och yttertub förlänger livslängden avservärt speciellt när stora mängder transporteras snabbt genom slangen. Tack vare slangens elektriska ledningsförmåga, kan den användas i alla typer av ATEX - miljöer.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

livsmedelskvalitet NBR, slitbeständig, vit, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

slit och väderbeständig NBR/PVC, grön, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R<10^8Ω/m. Konduktivitet säkerställs genom gummilager. Inbyggd avledarvajer.

Standard och godkännande

EU förordning n° 1935/2004. Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 4. FDA förordning 21 CFR 177.2600. Franska lagstiftningen.

Övrig information

Denna slang har kontrollerats och godkänts av INERIS för användning i alla ATEX områden.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

75

9.0

±1.25

93

±1.5

7.0

21

2.77

20

5513061

¤

75

9.0

±1.25

93

±1.5

7.0

21

2.77

40

5513062

89

6.0

±1.00

101

±1.5

7.0

21

2.07

20

5513063

89

6.0

±1.00

101

±1.5

7.0

21

2.07

40

5513064

100

9.0

±1.25

118

±1.5

7.0

21

3.58

20

5513065

¤

100

9.0

±1.25

118

±1.5

7.0

21

3.58

40

5513066

110

6.0

±1.25

122

±1.5

7.0

21

2.53

20

5513067

110

6.0

±1.25

122

±1.5

7.0

21

2.53

40

5513068

125

8.5

±1.25

142

±2

7.0

21

3.9

20

5513153

120

125

8.5

±1.25

142

±2

7.0

21

3.9

40

5513154

120

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter