SUPERVRAC

SUPERVRAC

Bulktransportslangar

Användningsområde

Last- och lossningsslang för fordon till/ från silo. Tryckslang för slitande produkter som bl.a. cement, sand, kalk, kol.

Egenskaper

Lätt och flexibel flatrullningsbar slang. Utmärkt nötningsbeständighet. Ledande innergummi.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

nötningsbeständig NR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

väderbeständig NR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +90°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi, R<10^6Ω/m.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

75

6.75

±1.25

88,5

±2.0

7.0

21

1.83

20

0060675

120

75

6.75

±1.25

88,5

±2.0

7.0

21

1.83

40

0060674

120

75

9.0

±1.00

93

±1.5

7.0

21

2.75

20

0060189

¤

75

9.0

±1.00

93

±1.5

7.0

21

2.75

40

0060193

89

6.25

±1.25

101,5

±2.0

7.0

21

2.07

20

0060682

89

6.25

±1.25

101,5

±2.0

7.0

21

2.07

40

0060683

100

6.0

±1.00

112

±1.5

7.0

21

2.4

20

0129701

120

100

6.0

±1.00

112

±1.5

7.0

21

2.4

40

0129702

120

100

9.0

±1.00

118

±1.5

7.0

21

3.58

20

0060194

100

9.0

±1.00

118

±1.5

7.0

21

3.58

40

0060195

110

6.5

±1.25

123

±2.0

7.0

21

2.71

20

0060684

110

6.5

±1.25

123

±2.0

7.0

21

2.71

40

5006696

200

127

8.5

±1.25

144

±2.0

7.0

21

4.2

20

0060685

120

127

8.5

±1.25

144

±2.0

7.0

21

4.2

40

0060686

152

8.5

±1.25

169

±2.0

7.0

21

5.0

20

0060689

120

152

8.5

±1.25

169

±2.0

7.0

21

5.0

40

0060690

120

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Handling guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Storage guideline

Guideline  

Ladda ner (pdf)

Produktserie