SILEX - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

SILEX

Blästring och betongsprutning

Användningsområde

Trycktransport av pulver som kalk, cement, gödningsmedel, säd, sand, kisel, mineraler, PVC granulat, pellets etc. Sandblästring och betongsprutning av byggnader, metalldelar m.m.

Egenskaper

Utmärkt slitbeständighet. Utmärkt motstånd mot kinkning och vridning. Elektriskt ledande innertub och avledarvajer.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

slitagebeständig NR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

väderbeständig NR, grå, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +70°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och inbyggd avledarvajer.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

20

-0/+1.0

10.5

41

±1.0

10.0

30

120

1.15

20

0125393

160

20

-0/+1.0

10.5

41

±1.0

10.0

30

120

1.15

40

0126564

160

25

-0/+1.0

10.5

46

±1.0

10.0

30

150

1.33

20

0072310

25

-0/+1.0

10.5

46

±1.0

10.0

30

150

1.33

40

0072312

160

30

-0/+1.0

10.5

51

±1.0

10.0

30

180

1.45

20

0072317

30

-0/+1.0

10.5

51

±1.0

10.0

30

180

1.45

40

0072319

160

35

-0/+1.0

10.5

56

±1.0

10.0

30

210

1.75

20

0072324

120

35

-0/+1.0

10.5

56

±1.0

10.0

30

210

1.75

40

0072326

120

40

-0/+1.0

10.5

61

±1.0

10.0

30

240

1.85

20

0072330

40

-0/+1.0

10.5

61

±1.0

10.0

30

240

1.85

40

0072332

50

-0/+1.0

11.75

73,5

±1.0

10.0

30

400

2.6

20

0072342

50

-0/+1.0

11.75

73,5

±1.0

10.0

30

400

2.6

40

0072344

60

-0/+1.5

12.5

85

±1.5

10.0

30

600

3.15

20

0061502

65

-0/+1.5

13.25

91,5

±1.5

10.0

30

650

3.5

20

0070073

40

70

-0/+1.5

14.25

98,5

±1.5

10.0

30

700

3.96

20

0061503

40

80

-0/+2.0

15.5

111

±1.5

10.0

30

800

4.74

10

0061504

40

90

-0/+2.0

15.5

121

±1.5

10.0

30

1070

5.26

10

0061505

100

-0/+2.0

15.5

131

±1.5

10.0

30

1200

5.75

10

0061506

40

110

-0/+2.0

15.0

140

±1.5

10.0

30

1320

7.24

10

0061507

40

125

-0/+2.0

15.0

155

±1.5

10.0

30

1500

8.08

10

0061508

40

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter