SABLEX - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

SABLEX

Blästring och betongsprutning

Användningsområde

Högkvalitets blästerslang för rengöring och slipning av gjutgods, sten, betongytor m.m.

Egenskaper

Snäva toleranser underlättar kopplingsförfarandet. Längdstabil under tryck, ger säkrare hantering för operatören. Formstabil trots låg vikt och god flexibilitet. Ledande innertub ger säkrare hantering då ingen avledarvajer riskerar att nötas av.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

slitagebeständig NR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

väder och nötningsbeständigt SBR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +70°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub, R<2.10^6Ω/m.

Särskilda egenskaper

väderbeständigt <40mm3 enligt ISO 4649.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

13

7.0

±0.50

27

±1.0

12.0

40

65

0.58

40

0060061

16

7.0

±0.50

30

±1.0

12.0

40

80

0.68

20

0028719

400

16

7.0

±0.50

30

±1.0

12.0

40

80

0.68

40

0028720

400

19

7.5

±0.50

34

±1.0

12.0

40

100

0.78

20

0028745

19

7.5

±0.50

34

±1.0

12.0

40

100

0.78

40

0028746

25

7.0

±0.50

39

±1.0

12.0

40

125

0.86

20

0060969

25

7.0

±0.50

39

±1.0

12.0

40

125

0.86

40

0060970

32

8.0

±0.50

48

±1.0

12.0

40

160

1.3

20

0060971

32

8.0

±0.50

48

±1.0

12.0

40

160

1.3

40

0060972

32

11.0

±0.50

54

±1.0

12.0

40

140

1.85

20

0070785

200

32

11.0

±0.50

54

±1.0

12.0

40

140

1.85

40

0070786

200

35

9.0

±0.50

53

±1.0

12.0

40

190

1.57

40

0070788

200

38

10.0

±0.50

58

±1.0

12.0

40

170

1.89

20

0070789

200

38

10.0

±0.50

58

±1.0

12.0

40

170

1.89

40

0070790

40

10.0

±0.50

60

±1.0

12.0

40

180

1.97

20

0028786

600

40

10.0

±0.50

60

±1.0

12.0

40

180

1.97

40

0028787

42

9.0

±0.50

60

±1.0

12.0

40

240

1.81

20

0070791

200

42

9.0

±0.50

60

±1.0

12.0

40

240

1.81

40

0070792

200

50

10.0

±0.75

70

±1.5

12.0

40

250

2.36

40

0060974

63

10.0

±0.75

83

±1.5

12.0

40

325

2.9

40

0060077

160

65

10.0

±0.75

85

±1.5

12.0

40

320

2.95

20

0070797

160

65

10.0

±0.75

85

±1.5

12.0

40

320

2.95

40

0070798

160

76

10.0

±0.75

96

±1.5

12.0

40

400

3.42

40

0070784

120

102

10.0

±0.75

122

±1.5

12.0

40

550

4.4

40

0028860

80

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Fluid Transfer Solutions Brochure

Fluid Transfer Solutions Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter