PULSOR VIB

PULSOR VIB

Cement- och betongpumpning

Användningsområde

Skyddar kablar mellan motor och vibrationshuvud på betongvibratorer. Används för att driva komprimerad luft till den vibrerande kroppen.

Egenskaper

Kinkbeständig Resistent mot töjning.

Utförande

Tekniska ritningar

Översikt

Innertub

NBR/SBR, svart, slät, lätt oljebeständig

Armering

slitstark textilarmering

Yttergummi

SBR/CR, svart, vävmönstrat, nötnings-, ozon och väderbeständig

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

19

6.0

±0.5

31

10.0

40

100

0.62

40

5513544

25

7.0

±0.5

39

10.0

40

125

0.95

40

5513545

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Fluid transfer solutions

Brochure  

Ladda ner (pdf)

handling guideline

Guidelines  

Ladda ner (pdf)

Storage guideline

Guidelines  

Ladda ner (pdf)

Kontakta oss

Tack vare lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions-specialister erbjuda den lösning du behöver - oavsett var du befinner dig.

Ta kontakt med oss

Vänligen ge oss dina synpunkter via det här formuläret.
*
*
*
*
*
*