PULSOR GRAVITY

PULSOR GRAVITY

Cement- och betongpumpning

Användningsområde

Flatrullbar slang för betongfickor. För lossning till betongform.

Egenskaper

Flatrullningsbar för lätt hantering. Lättviktsslang. Utmärkta slitage-, nötnings- och väderegenskaper. Innertubens avnötning <100mm^3.

Utförande

Tekniska ritningar

Översikt

Innertub

SBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

SBR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +90°C.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

152

4.2

160,4

3.0

10

1.95

40

5513541

203

4.5

212

3.0

10

3.8

40

5513542

254

4.5

263

3.0

10

4.7

40

5513543

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Fluid transfer solutions

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Handling guideline

Guidelines  

Ladda ner (pdf)

Storage guideline

Guidelines  

Ladda ner (pdf)

Kontakta oss

Tack vare lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions-specialister erbjuda den lösning du behöver - oavsett var du befinner dig.

Ta kontakt med oss

Vänligen ge oss dina synpunkter via det här formuläret.
*
*
*
*
*
*