PULSOR 200 - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PULSOR 200

Cement- och betongpumpning

Användningsområde

Högtrycksslang för betong- och cementpumpning via bom applikationer, utläggning och pålningsriggar. Pneumatisk transport av cement och mineraler. Slampumpning och borrkax (ej oljebaserad). Putsning med murbruk, cement, betong m.m.

Egenskaper

Utvecklad för extrema arbetsförhållanden när det gäller högt tryck, kraftig böjning och hårt slitande produkter. Mycket hög slitagebeständighet ger varaktig hantering. Flexibel och lätthanterlig. Stabil konstruktion som motstår höga tryckbelastningar garanterar maximal säkerhet. Konstruktionen är kinkbeständig och tillåter reverserad pumpning för lätt rengöring. Säkerhetsfaktor 2:1.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

slitagebeständig NR, svart, slät

Armering

två stålkordslager för ID≤65mm och fyra stålkordslager för ID≥76.2mm

Yttergummi

slitage- och väderbeständig NR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Kopplingar/tillbehör

Levereras med pressade kopplingar enligt VICTUALIC eller betongtillverkares (Putzmeister, Schwing, etc.) dimensioner.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

50

9.0

±0.75

68

±1.5

100.0

200

0.8

200

2.36

20

0060009

65

10.0

±0.75

87

±1.5

100.0

200

0.8

250

3.88

20

0060011

76,2

12.9

±1.0

102

±1.5

100.0

200

0.8

270

5.55

20

0125225

101,6

14.2

±1.0

130

±1.5

100.0

200

0.8

300

8.13

20

0060160

115

14.0

±1.0

143

±1.5

100.0

200

0.8

320

9.21

20

0094788

120

125

16.0

±1.0

157

±1.5

100.0

200

0.8

360

11.33

20

0060161

150

18.0

±1.0

180

±1.5

100.0

200

0.8

570

14.85

20

0060010

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Fluid Transfer Solutions Brochure

Fluid Transfer Solutions Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (DPF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter