PULSOR 170 LIGHT

PULSOR 170 LIGHT

Cement- och betongpumpning

Användningsområde

Högtrycksslang för betong- och cementpumpning via bom applikationer. Pneumatisk transport av cement och mineraler. Slampumpning och borrkax (ej oljebaserad). Putsning med murbruk, cement, betong m.m.

Egenskaper

15-25% lägre vikt jämfört med stålarmerade slangar. Mycket hög slitagebeständighet vilket medför lång livslängd. Flexibel, lätt att hantera. Stabil konstruktion som tål höga tryckbelastningar vilket garantera maximal säkerhet. Konstruktionen är kinkbeständig och tillåter enkel reverserad pumpning för rengöring. Säkerhetsfaktor 2:1.

Utförande

Tekniska ritningar

Översikt

Innertub

Slitagebeständigt NR/SBR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

Slitage- och väderbeständigt NR/SBR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Kopplingar/tillbehör

Levereras med pressade kopplingar enligt VICTAULIC eller betongtillverkares (Putzmeister, Schwing, etc.) dimensioner.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

38

10.0

±0.8

58

±1.5

85.0

170

240

1.4

40

5513571

51

10.0

±0.8

71

±1.5

85.0

170

300

2.0

40

5513573

63

11.0

±1.0

85

±2.0

85.0

170

400

2.65

40

5513575

76

12.0

±1.0

100

±2.0

85.0

170

480

3.43

40

5513577

102

14.0

±1.0

130

±2.0

85.0

170

650

5.31

40

5513579

127

14.0

±1.0

155

±2.0

85.0

170

820

6.35

20

5513581

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Fluid transfer solutions

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Handling guideline

Guidelines  

Ladda ner (pdf)

Storage guideline

Guidelines  

Ladda ner (pdf)

Kontakta oss

Tack vare lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions-specialister erbjuda den lösning du behöver - oavsett var du befinner dig.

Ta kontakt med oss

Vänligen ge oss dina synpunkter via det här formuläret.
*
*
*
*
*
*