PULSOR 170 L-WHIP

PULSOR 170 L-WHIP

Cement- och betongpumpning

Egenskaper

Förhindrar snärteffekter när luft komprimeras i systemet och sedan släpps. Minimerar skaderisken. Mycket hög slitagebeständighet ger varaktig hantering.

Användningsområde

Högtrycksslang för betong- och cementpumpning via bom applikationer.

Utförande

Tekniska ritningar

Översikt

Innertub

Slitagebeständigt NR/SBR, svart, slät

Armering

4 stålkordlager samt specialförstärkning

Yttergummi

Slitage- och väderbeständigt NR/SBR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Kopplingar/tillbehör

Levereras med pressade kopplingar enligt VICTAULIC eller betongpumptillverkares (PUTZMEISTER, SCHWING, etc.) dimensioner.

Övrig information

Säkerhetsregler för att evakuera området runt slangen bör iakttas under rengöringsarbeten eller om pumpningsavvikelse upptäcks som indikerar luft i bommen.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

102

13.0

±1.0

129

±2.0

85.0

170

0.8

7.93

1

5603103

125

14.0

±1.0

154

±2.0

85.0

170

0.8

10.25

1

5603247

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Fluid transfer solutions

Brochure  

Ladda ner (pdf)

Handling guideline

Guidelines  

Ladda ner (pdf)

Storage guideline

Guidelines  

Ladda ner (pdf)

Kontakta oss

Tack vare lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions-specialister erbjuda den lösning du behöver - oavsett var du befinner dig.

Ta kontakt med oss

Vänligen ge oss dina synpunkter via det här formuläret.
*
*
*
*
*
*