PULSOR 170 - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PULSOR 170

Cement- och betongpumpning

Användningsområde

Högtrycksslang för betong- och cementpumpning via bom applikationer. Pneumatisk transport av cement och mineraler. Slampumpning och borrkax (ej oljebaserad). Putsning med murbruk, cement, betong m.m.

Egenskaper

Mycket hög slitagebeständighet ger längre livslängd. Flexibel, lätt att hantera. Stabil konstruktion som tål höga tryckbelastningar vilket garanterar maximal säkerhet. Konstruktionen är kinkbeständig och tillåter enkel reverserad pumpning för rengöring. Säkerhetsfaktor 2:1.

Utförande

Tekniska ritningar

Översikt

Innertub

Slitagebeständigt NR, svart, slät

Armering

två stålkordslager för ID 51mm, fyra stålkordslager för övriga dimensioner

Yttergummi

Slitage- och väderbeständigt NR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Kopplingar/tillbehör

Levereras med pressade kopplingar enligt VICTUALIC eller betongtillverkares (Putzmeister, Schwing, etc.) dimensioner.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

51

10.0

±0.6

71

±1.5

85.0

170

0.8

230

2.8

20

5605276

51

10.0

±0.6

71

±1.5

85.0

170

0.8

230

2.8

40

5604797

65

11.0

±0.8

87

±2.0

85.0

170

0.8

270

4.17

20

5605277

65

11.0

±0.8

87

±2.0

85.0

170

0.8

270

4.17

40

5604798

76

13.0

±0.8

102

±2.0

85.0

170

0.8

320

5.4

20

5605278

76

13.0

±0.8

102

±2.0

85.0

170

0.8

320

5.4

40

5604799

102

13.0

±0.8

128

±2.0

85.0

170

0.8

380

7.3

20

5605279

102

13.0

±0.8

128

±2.0

85.0

170

0.8

380

7.3

40

5604801

127

14.0

±0.8

155

±2.0

85.0

170

0.8

450

9.8

20

5604802

152

16.0

±0.8

184

±2.0

85.0

170

0.8

650

14.3

20

5604803

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Fluid Transfer Solutions brochure

Fluid Transfer Solutions brochure  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline  

Ladda ner (pdf)

Produktserie

Kontakta oss

Tack vare lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions-specialister erbjuda den lösning du behöver - oavsett var du befinner dig.

Ta kontakt med oss

Vänligen ge oss dina synpunkter via det här formuläret.
*
*
*
*
*
*