PROJECTOR 100 - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PROJECTOR 100

Sprutning

Användningsområde

Våtsprutning av fasader med murbruk, blandad betong och andra våta produkter. Används som matarledning mellan pump och sprutmunstycke för gips, putsbruk, färdigblandad betong m.m.

Egenskaper

Högt arbetstryck. Låg vikt, flexibel och lätthanterlig. Slitagebeständig innertub.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

slitagebeständig NR, svart, slät

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

slitage- och väderbeständigt SBR, svart, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +70°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub, R<2.10^6Ω/m.

Särskilda egenskaper

innertubens avnötning <70mm3 enligt till ISO 4649.

Övrig information

13.3m längder kan erhållas vid förfrågning, minimi kvantitet 3 längder. Annan godstjocklek, tryckegenskaper kan erhållas mot förfrågan.

Teknisk beskrivning

ID (mm) Gods- tjocklek (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

7.0

+0/-1

39

±1.0

40.0

100

100

0.87

40

0061494

32

8.0

+0/-1

48

±1.0

40.0

100

150

1.24

40

0127153

400

35

6.5

+0/-1

48

±1.0

40.0

100

180

1.06

40

0061496

38

10.0

+0/-1

58

±1.0

40.0

100

180

1.84

40

0127156

200

40

10.0

+0/-1

60

±1.0

40.0

100

200

1.92

40

0127170

200

50

7.5

±0.7

65

±1.5

40.0

100

370

1.64

40

0127179

400

50

9.0

±0.7

68

±1.5

40.0

100

280

2.04

40

0061501

60

10.0

±0.7

80

±1.5

40.0

100

340

2.72

40

0127183

160

65

10.0

±0.7

85

±1.5

40.0

100

380

2.93

40

0061500

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Fluid Transfer Solutions Brochure

Fluid Transfer Solutions Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter