PERFORMER CERAMIC

PERFORMER CERAMIC

Abrasive materials hydraulic and pneumatic handling

Användningsområde

Tryck- och vakuumslang för pneumatisk transport av mycket slitande material.

Egenskaper

Minst 10 gånger längre livslängd jämfört med en gummislang. 4 till 5 gånger mer flexibel än marknadsstandarden för keramisk slang. Snabb och enkel installation. Slangar kan kapas till önskad längd på plats utan specifika verktyg, Snabb montering av BLOC-END® kopplingar, 30 till 60% lättare vikt än marknadsstandarden för keramisk slang.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

Case studies

Översikt

Innertub

Al203,92% keramiska plattor inbäddade i en NR-tub, svart

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

väderbeständig EPDM, svart, korrugerad, vävmönstrat

Temperaturområde

-30°C to +70°C.

Kopplingar/tillbehör

För slangar kopplade med BLOC-END® gäller max. arbetstryck: ID≤150mm: WP=10bar, ID>150mm: WP=10bar för statisk applikation (ingen slangrörelse, ingen vattenhammare, ingen dragkraft) och/ eller temperatur max <40°C, WP=5bar för dynamisk applikation och/ eller temperatur >40°C.

Övrig information

Slangar tillverkas och levereras i anpassad längd.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd max. (m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

50

83

±2

10.0

30

0.9

200

4.8

10

1

5606036

¤

65

98

±2

10.0

30

0.9

300

5.8

10

1

5606037

¤

80

113

±2

10.0

30

0.9

350

6.7

10

1

5606038

¤

100

133

±2

10.0

30

0.9

400

8.2

10

1

5606039

6

125

158

±2

10.0

30

0.9

600

10.1

10

1

5606040

¤

150

183

±2

10.0

30

0.9

700

11.9

10

1

5606041

¤

200

234,5

±2

10.0

30

0.9

1300

16.7

10

1

5606042

¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Performer Ceramic Hose

Brochure  

Ladda ner (pdf)