PERFORMER AD20S

Performer AD20S

Användningsområde

Tryck- och vakuumslang för hydraulisk transport av slitande material, kan användas i såväl rak längd som böjar.

Egenskaper

Utmärkt slitagebeständighet (tjock innertub). Låga installationskostnader. Dämpar tryckstötar. Dämpar ljud och vibrationer.

Utförande

Tekniska ritningar

översikt

Innertub

slitagebeständig NR, svart, slät

Armering

stål, flätlager och inbäddad stålspiral

Yttergummi

väderbeständig EPDM, svart, korrugerad, vävmönstrad

Temperaturområde

-30°C to +70°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi.

Kopplingar/tillbehör

De arbetstryck och vakuum som anges i tabellen nedan gäller för slangar kopplade med END-FLEX®.

Övrig information

Längdförändring vid 20bar.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Gods- tjocklek (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd min. (m) längd max. (m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

150

196

±1.5

9.2

20.0

60

0.9

1050

16.72

0.5

12

0

HOCOH044150

¤

200

252

±2

11.2

20.0

60

0.9

1600

24.97

0.5

12

0

HOCOH044200

¤

225

276

±2.5

11.2

20.0

60

0.9

1800

27.71

1

10

0

HOCOH044225

¤

250

306

±2.5

13.2

20.0

60

0.9

2000

33.85

1

12

0

HOCOH044250

¤

300

356

±2.5

13.2

20.0

60

0.9

2500

39.88

1

12

0

HOCOH044300

¤

350

407

±3

13.2

20.0

60

0.9

3000

49.26

1.5

12

0

HOCOH044350

¤

400

457

±3

13.2

20.0

60

0.9

4000

55.72

1.5

12

0

HOCOH044400

¤

450

511

±3

13.2

20.0

60

0.9

4500

64.01

1.5

12

0

HOCOH044450

¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner