PERFORMER AD10H - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PERFORMER AD10H

Hydraulisk och pneumatisk transport av slitande material 

Användningsområde

Tryck- och vakuumslang för hydraulisk transport av slitande material, kan användas i såväl rak längd som böjar.

Egenskaper

Utmärkt slitagebeständighet. Låga installationskostnader. Dämpar tryckstötar. Reducerar tryckförluster. Dämpar ljud och vibrationer. Flera olika kopplingsmöjligheter. Utmärkt väderbeständighet.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

slitagebeständig NR, svart, slät

Armering

syntetisk textil med inbäddad stålspiral

Yttergummi

väderbeständig EPDM, svart, korrugerad, vävmönstrad

Temperaturområde

-30°C to +70°C.

Elektriska egenskaper

ledande innertub och yttergummi.

Kopplingar/tillbehör

Slangar kan förses med: - 2 spiralfria ändar/ muffar, - 1 muff + 1 END-FLEX® koppling, - 2 utvidgade eller raka muffar. De arbetstryck och vakuum som anges i tabellen nedan gäller för slangar kopplade med END-FLEX®.

Övrig information

Längdförändring vid 10bar. Levereras mot förfrågan, kontakta Trelleborg. Kan tillverkas med raka eller utvidgade muffar.

Teknisk beskrivning

ID (mm) YD (mm) Gods- tjocklek (mm) Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) Max. vakuum (bars) Böjnings- radie (mm) Vikt (kg/m) längd min. (m) längd max. (m) längd (m) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

53

±2

5.6

10.0

30

0.9

125

2.13

0.5

20

0

HOCOH037025

¤

32

60

±2

5.6

10.0

30

0.9

160

2.56

0.5

20

0

HOCOH037032

¤

40

73

±2

8.5

10.0

30

0.9

200

3.53

0.5

20

0

HOCOH037040

¤

50

83

±2

8.5

10.0

30

0.9

250

4.2

0.5

20

0

HOCOH037050

¤

65

98

±2

8.5

10.0

30

0.9

325

5.05

0.5

20

0

HOCOH037065

¤

75

108

±2

8.5

10.0

30

0.9

375

5.65

0.5

20

0

HOCOH037075

¤

80

113

±2

8.5

10.0

30

0.9

400

5.94

0.5

20

0

HOCOH037080

¤

100

133

±2

8.5

10.0

30

0.9

500

7.33

0.5

20

0

HOCOH037100

¤

125

158

±2

8.5

10.0

30

0.9

750

8.64

0.5

20

0

HOCOH037125

¤

150

183

±2

8.5

10.0

30

0.9

1050

10.38

0.5

20

0

HOCOH037150

¤

175

208

±2

8.5

10.0

30

0.9

1300

11.93

0.5

10

0

HOCOH037175

¤

200

234,5

±2

8.5

10.0

30

0.9

1600

14.59

0.5

12

0

HOCOH037200

¤

250

285,5

±2

8.5

10.0

30

0.9

2000

17.5

1

12

0

HOCOH037250

¤

300

340,5

±2

8.5

10.0

30

0.9

2500

24.77

1

12

0

HOCOH037300

¤

350

391

±3

8.5

10.0

30

0.9

3000

30.62

1.5

12

0

HOCOH037350

¤

400

441

±3

8.5

10.0

30

0.9

4000

35.96

1.5

12

0

HOCOH037400

¤

500

548

±3

8.5

10.0

30

0.9

5000

53.35

2

12

0

HOCOH037500

¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Performer Brochure

Performer Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

End-Flex coupling

End-Flex coupling (PDF)  

Ladda ner (pdf)